CX4U8P24-3C-2RJ000
Centrix™ loaded housing 4U, 12 Cassettes each with 24 SC UPC adapters and SM Pigtails, Ribbon standard SM Pigtails, total of 288 F
Especificaciones generales
| Número del producto | CX4U8P24-3C-2RJ000 |
| 产品类型 | 配线箱 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
| 温度范围,操作 | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
设计
| 端口数-切 | 288 |
| 尾纤类型 | 带状 |
| 端口数 | 288 |
Specifications - Connector B
| 连接器类型 | SC |
| 研磨 | UPC |
尺寸
| 高度 | 178 cm |
| 宽度 | 52.1 cm |
| 深度 | 305 cm |
| Weight | 10.4 kg |
订购信息
| 高度单位 | 4U |
| Shipping Weight | 11.8 kg |
| Shipping Height | 282 cm |
| Shipping Width | 55.9 cm |
| Shipping Depth | 422 cm |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |