text.skipToContent text.skipToNavigation

CX4U8P24-6C-2RJ000

Centrix™ loaded housing  4U, 12 Cassettes each with 24 SC APC adapters and SM Pigtails, Ribbon standard SM Pigtails, total of 288 F

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
端口数-切 288
尾纤类型 带状
端口数 288
Specifications - Connector B
连接器类型 SC
研磨 APC
尺寸
高度 178 cm
宽度 52.1 mm
深度 305 cm
Weight 10.4 kg
订购信息
高度单位 4U
每次交付的单元数 1/1
Shipping Height 282 cm
Shipping Width 55.9 cm
Shipping Depth 422 cm