CX4U8P24-A9-2RH000
Centrix™ loaded housing 4U, 12 Cassettes each with 24 LC UPC adapters and SM Pigtails, Ribbon standard SM Pigtails, total of 288 F
General Specifications
| Product Number | CX4U8P24-A9-2RH000 |
| Tipo de producto | Carcasas |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
Diseño
| Número de puertos - corte | 288 |
| Tipo de pigtail | 900 µm |
| Número de puertos | 288 |
Especificaciones - Conector A
| Tipo de conector | LC |
| Pulido | APC |
Dimensiones
| Altura | 178 cm |
| Ancho | 52,1 cm |
| Profundidad | 305 cm |
| Peso | 10,4 kg |
Informaciones del pedido
| Altura de la unidad | 4 U |
| Peso del envío | 11,8 kg |
| Shipping Height | 282 cm |
| Shipping Width | 55,9 mm |
| Shipping Depth | 422 cm |
| Unidades por entrega | 1/1 |