S46998-A2-A117
UCNCP Closures 9-24 MAX, with mechanical sealing
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
| 分路器支持 | 是 |
| Bulletproof housing | No |
| Central member fixing for main cable | Yes |
| Closure Shape | Dome |
| Colored trays | On demand |
| Crimp splice count per tray | 12 |
| Crimp splice protector support | Yes |
| Customer logo on housing | On demand |
| Distribution cable port count | 6 |
| Distribution cable range | 12 mm - 25 mm |
| Extra buffer storage system | On demand |
| Grounding system | Inch |
| Heat shrink splice count per SC tray | 6 |
| Heat shrink splice count per SE tray | 12 |
| Heat shrink splice protector support | Yes |
| 主缆扇形端口数 | 2 |
| 主缆椭圆端口数 | 0 |
| 最大盘数 | 72 SC / 36 SE |
| 最大熔纤能力 | 432 热缩 / 864 压接 |
| 最大盘数(SC) | 72 |
| 最大盘数(SE) | 36 |
| 分布/落线缆端口数 | 2 (1进1出) 6 切 |
| 熔纤盘数 | 36 |
| 密封类型 | 机械 |
| 熔纤容量大小 | 432 |
| 熔纤盘类型 | SC/SE |
| 每熔纤盘SplicePak熔接芯数 | 0 |
| SplicePak熔接保护器支持 | 没有 |
| 分路器模块 | 从 1x2 到 1x32 |
| 支持的缆 | Standard cable, SST Drop Cable, Minicable |
| 系统 | 最大 |
| 原装盘 | 按需 |
| 水传感器托盘 | 按需 |
| 工作环境 | 人孔 / 地下 |
订购信息
| Shipping Width | 635 mm |
| Shipping Depth | 245 mm |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |