text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A2-A118

UCNCP Closures  9-28 MAX, with mechanical sealing

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
设计
分路器支持
防弹配线箱 没有
主缆中心单元固定
接头盒形状 钟罩式
带颜色的盘 按需
压接熔接数/盘 12
压接熔接保护器支持
配线箱上客户标识 按需
分配光缆端口数 6
Distribution cable range 12 mm  to  25 mm   
额外缓冲存储系统 按需
接地系统 英寸
热缩熔接数/SC盘 6
热缩熔接数/SE盘 12
热缩熔接保护支持
主缆扇形端口数 2
主缆椭圆端口数 0
最大盘数 120 SC / 60 SE
最大熔纤能力 720 热缩 / 1440 压接
最大盘数(SC) 120
最大盘数(SE) 60
分布/落线缆端口数 2 (1进1出) 6 切
熔纤盘数 60
密封类型 机械
熔纤容量大小 720
熔纤盘类型 SC/SE
每熔纤盘SplicePak熔接芯数 0
SplicePak熔接保护器支持 没有
分路器模块 从 1x2 到 1x32
支持的缆 Standard cable, SST Drop Cable, Minicable
System MAX
Trays pre-installed On demand
Water sensor tray On demand
Working environment Manhole / Underground
Ordering Information
Shipping Width 710 mm
Shipping Depth 285 mm
Units per Delivery 1/1