text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A2-A132

UCNCP Closures  7-22, with mechanical sealing

Contact Distributor for Lead Time
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
缓冲存储 安装
接头盒形状 钟罩式
接地系统 英寸
Main Cable Diameter 12 mm to 22 mm
最大盘数 8 MFT 翻夹
最大熔纤能力 192 熔接
最大盘数 8
分布/落线缆端口数 2 (1进1出) 4 切
端口数-切 4
密封类型 机械
熔纤容量大小 192
熔纤盘类型 MFT 翻转
支持的缆 扁平落线缆
系统 MFT 翻转
原装盘 按需
工作环境 人孔 / 地下
Optical Specifications
Channels 21,  22,  24,  26,  28,  33,  36,  39,  44,  48,  52,  54,  57,  60,  61,  62 
Channel Spacing 100 GHz
Channel Insertion Loss 4.1 dB
尺寸
高度 585 mm
宽度 220 mm
Weight 4.8 kg
订购信息
包装内容物 Strain relief; grounding; sealing material[strain-relief-grounding-sealing-material]
Shipping Width 580 mm
Shipping Depth 230 mm
每次交付的单元数 1/1