text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A2-A134

UCNCP Closures  9-18, with mechanical sealing

标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
缓冲存储 安装
接头盒形状 钟罩式
接地系统 英寸
Main Cable Diameter 12 mm to 32 mm
最大盘数 16 MFT 翻夹
最大熔纤能力 384 熔接
最大盘数 16
分布/落线缆端口数 2 (1进1出) 6 切
端口数-切 6
密封类型 机械
熔纤容量大小 384
熔纤盘类型 MFT 翻转
支持的缆 迷你缆
系统 MFT 翻转
原装盘 按需
工作环境 人孔 / 地下
尺寸
高度 530 mm
宽度 265 mm
Weight 5.55 kg
订购信息
包装内容物 Strain relief; grounding; sealing material
每次交付的单元数 1/1
Shipping Width 635 mm
Shipping Depth 245 mm