text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A2-A160

UCNCP Closures  9-20 MAX, with mechanical sealing

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
分路器支持
Bulletproof housing No
Central member fixing for main cable Yes
接头盒形状 钟罩式
带颜色的盘 按需
压接熔接数/盘 12
压接熔接保护器支持
配线箱上客户标识 按需
分配光缆端口数 6
Distribution cable range 12 mm  to  25 mm   
额外缓冲存储系统 按需
接地系统 英寸
热缩熔接数/SC盘 6
热缩熔接数/SE盘 12
热缩熔接保护支持
主缆扇形端口数 2
主缆椭圆端口数 0
最大盘数 48 SC / 24 SE
最大熔纤能力 288 热缩 / 576 压接
最大盘数(SC) 48
最大盘数(SE) 24
分布/落线缆端口数 2 (1进1出) 6 切
熔纤盘数 24
密封类型 机械
熔纤容量大小 288
熔纤盘类型 SC/SE
每熔纤盘SplicePak熔接芯数 0
SplicePak熔接保护器支持 没有
分路器模块 从 1x2 到 1x32
支持的缆 标准缆
系统 最大
原装盘 按需
水传感器托盘 按需
工作环境 人孔 / 地下
订购信息
Shipping Width 635 mm
Shipping Depth 245 mm
每次交付的单元数 1/1