text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A2-A165

UCNCP Closures  9-28 MAX, with mechanical sealing and extra buffer tube storage

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
设计
分路器支持
防弹配线箱 没有
Zentralelement-Fixierung für das Hauptkabel Ja
Muffenform Haube
Farbige Kassetten Auf Anfrage
Anzahl Krimpspleiße pro Kassette 12
Krimpspleißschutz-Unterstützung Ja
Kundenlogo auf dem Gehäuse Auf Anfrage
Anzahl an Kabeleingängen - Verteilerkabel 6
Verteilerkabeldurchmesser 12 mm  bis  25 mm   
Überlängenspeicher Installiert
Erdungssystem Zoll
Schrumpfspleissanzahl pro SC Kassette 6
Schrumpfspleissanzahl pro SE Kassette 12
Schrumpf-Spleißschutz-Unterstützung Ja
Anzahl kreisförmiger Kabeleingänge – Hauptkabel 2
Anzahl ovaler Öffnungen - Hauptkabel 0
Max. Kassettenanzahl 60 SC / 30 SE
Maximale Spleißkapazität 360 Schrumpfspleißschutz / 720 Krimpspleißschutz
Maximale Kassettenanzahl (SC) 60
Maximale Kassettenanzahl (SE) 30
Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports 2 (1 innen und 1 außen), 6 geschnitten
Dichtungsart Mechanisch
Größe nach Faser-Spleißkapazität 360
Spleißkassettentyp SC/SE
Anzahl an SplicePak-Spleißschutze pro Kassette 0
Unterstützung für SplicePak-Spleißschutz Nein
Splittermodul Von 1x2 bis zu 1x32
Unterstützte Kabeltypen Standardkabel
System MAX
vorinstallierte Kassetten Auf Anfrage
Wassersensor-Kassette Auf Anfrage
Arbeitsumfeld Schacht / unterirdisch
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verpackungsbreite 710 mm
Verpackungstiefe 285 mm