S46998-A2-A180
UCNCP Closures 9-20 MAX, with heat-shrink sealing
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
| 分路器支持 | 是 |
| 缓冲存储 | 按需 |
| 防弹配线箱 | 没有 |
| Central member fixing for main cable | Yes |
| 接头盒形状 | 钟罩式 |
| 带颜色的盘 | 按需 |
| 压接熔接数/盘 | 12 |
| 压接熔接保护器支持 | 是 |
| 配线箱上客户标识 | 按需 |
| 分配光缆端口数 | 7 |
| Distribution cable range | 8 mm to 42 mm |
| 接地系统 | 英寸 |
| 热缩熔接数/SC盘 | 6 |
| 热缩熔接数/SE盘 | 12 |
| 热缩熔接保护支持 | 是 |
| 主缆扇形端口数 | 0 |
| 主缆椭圆端口数 | 1 |
| 最大盘数 | 48 SC / 24 SE |
| 最大熔纤能力 | 288 热缩 / 576 压接 |
| 最大盘数(SC) | 48 |
| 最大盘数(SE) | 24 |
| 分布/落线缆端口数 | 2 (1进1出) 7 切 |
| 熔纤盘数 | 24 |
| 密封类型 | 热缩 |
| 熔纤容量大小 | 288 |
| 熔纤盘类型 | SC/SE |
| 每熔纤盘SplicePak熔接芯数 | 0 |
| SplicePak熔接保护器支持 | 没有 |
| 分路器模块 | 从 1x2 到 1x32 |
| 支持的缆 | SST落线光缆 |
| 系统 | 最大 |
| 原装盘 | 按需 |
| 水传感器托盘 | 按需 |
| 工作环境 | 人孔 / 地下 |
订购信息
| Shipping Width | 635 mm |
| Shipping Depth | 245 mm |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |