S46998-A2-A182
UCNCP Closures 9-28 MAX, with heat-shrink sealing
Standards
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
设计
| 分路器支持 | 是 |
| 缓冲存储 | 按需 |
| 防弹配线箱 | 没有 |
| 主缆中心单元固定 | 是 |
| 接头盒形状 | 钟罩式 |
| 带颜色的盘 | 按需 |
| 压接熔接数/盘 | 12 |
| 压接熔接保护器支持 | 是 |
| 配线箱上客户标识 | 按需 |
| 分配光缆端口数 | 7 |
| Distribution cable range | 8 mm bis 42 mm |
| 接地系统 | 英寸 |
| 热缩熔接数/SC盘 | 6 |
| 热缩熔接数/SE盘 | 12 |
| 热缩熔接保护支持 | 是 |
| 主缆扇形端口数 | 0 |
| 主缆椭圆端口数 | 1 |
| 最大盘数 | 120 SC / 60 SE |
| 最大熔纤能力 | 720 热缩 / 1440 压接 |
| 最大盘数(SC) | 120 |
| 最大盘数(SE) | 60 |
| 分布/落线缆端口数 | 2 (1进1出) 7 切 |
| 熔纤盘数 | 60 |
| 密封类型 | 热缩 |
| 熔纤容量大小 | 720 |
| 熔纤盘类型 | SC/SE |
| 每熔纤盘SplicePak熔接芯数 | 0 |
| SplicePak熔接保护器支持 | 没有 |
| Splitter Module | From 1x2 up to 1x32 |
| Supported cables | SST Drop Cable |
| System | MAX |
| Trays pre-installed | On demand |
| Water sensor tray | On demand |
| Working environment | Manhole / Underground |
Optical Specifications
| Channels | 28, 33, 36, 39 |
| Channel Spacing | 100 GHz |
| Channel Insertion Loss | 2 dB |
Ordering Information
| Shipping Width | 800 mm |
| Shipping Depth | 290 mm |
| Units per Delivery | 1/1 |