text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A2-A184

UCNCP Closures  9-24 MAX, with heat-shrink sealing and extra buffer tube storage

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
分路器支持
缓冲存储 安装
防弹配线箱 没有
Central member fixing for main cable Yes
Closure Shape Dome
Colored trays On demand
Crimp splice count per tray 12
Crimp splice protector support Yes
Logotipo del cliente en la carcasa Bajo demanda
Número de puertas del cable de distribución 7
Gama de cables de distribución 8 mm  -  42 mm   
Sistema de conexión a tierra Pulgada
Número de empalme termorretráctil por bandeja SC 6
Número de empalmes termorretráctiles por bandeja SE 12
Soporte protector del empalme termorretráctil
主缆扇形端口数 0
主缆椭圆端口数 1
最大盘数 36 SC / 18 SE
最大熔纤能力 216 热缩 / 432 压接
最大盘数(SC) 36
最大盘数(SE) 18
分布/落线缆端口数 2 (1进1出) 7 切
熔纤盘数 18
密封类型 热缩
熔纤容量大小 216
熔纤盘类型 SC/SE
每熔纤盘SplicePak熔接芯数 0
SplicePak熔接保护器支持 没有
分路器模块 从 1x2 到 1x32
支持的缆 迷你缆
系统 最大
原装盘 按需
水传感器托盘 按需
工作环境 人孔 / 地下
订购信息
Shipping Width 710 mm
Shipping Depth 285 mm
每次交付的单元数 1/1