text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A2-A185

UCNCP Closures  9-28 MAX, with heat-shrink sealing and extra buffer tube storage

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
设计
分路器支持 是
Almacenamiento del buffer Instalado
Carcasa a prueba de balas No
Fijación del miembro central para el cable principal Sí
Forma del cierre de empalme Domo
Bandejas coloridas Bajo demanda
Número de empalmes de crimpaje por bandeja 12
Soporte protector de empalme de crimpaje Sí
Logotipo del cliente en la carcasa Bajo demanda
Número de puertas del cable de distribución 7
Gama de cables de distribución 8 mm  a  42 mm   
Sistema de conexión a tierra Pulgada
Número de empalme termorretráctil por bandeja SC 6
Número de empalmes termorretráctiles por bandeja SE 12
Soporte protector del empalme termorretráctil Sí
Número de puerta circular del cable principal 0
Cantidad de puertos oval para cabo principal 1
Número máximo de bandejas 60 SC / 30 SE
Capacidad máxima de la fibra de empalme 360 termorretráctil / 720 crimpaje
Número máximo de bandejas (SC) 60
Número máximo de bandejas (SE) 30
Número de puertos para cable distribución/drop 2 (1 entrada y 1 salida) 7 cortes
Número de bandejas de empalme 30
Tipo de sellado Termorretráctil
Tamaño por capacidad de empalme de fibra 360
Tipo de bandeja de empalme SC/SE
Número de empalme SplicePak por bandeja 0
Soporte del protector de empalme SplicePak No
Módulo divisor De 1x2 a 1x32
Cables soportados Cable estándar
Sistema MÁX.
Bandejas preinstaladas Bajo demanda
Bandeja del sensor de agua Bajo demanda
Ambiente de trabajo Manhole/subterráneo
Informaciones del pedido
Shipping Width 800 mm
Shipping Depth 290 mm
Unidades por entrega 1/1