S46998-A2-A44
UCNCP Closures 7-10 in-line closure, E-type
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
| 分路器支持 | 没有 |
| 缓冲存储 | 安装 |
| 防弹配线箱 | 没有 |
| 主缆中心单元固定 | 是 |
| 接头盒形状 | 在线 |
| 带颜色的盘 | 无 |
| 压接熔接数/盘 | 24 |
| 压接熔接保护器支持 | 是 |
| 配线箱上客户标识 | 按需 |
| 分配光缆端口数 | 8 |
| Distribution cable range | 5 mm - 18 mm |
| 接地系统 | 公制 |
| 热缩熔接数/盘 | 12 |
| 热缩熔接保护支持 | 是 |
| 主缆扇形端口数 | 2 |
| 主缆椭圆端口数 | 0 |
| 最大盘数 | 8 标准 |
| 最大熔纤能力 | 96 熔接 |
| 最大盘数 | 8 |
| 分布/落线缆端口数 | 8 |
| 密封类型 | 机械 |
| 熔纤容量大小 | 96 |
| 熔纤盘类型 | 标准 |
| 每熔纤盘SplicePak熔接芯数 | 0 |
| SplicePak熔接保护器支持 | 没有 |
| 支持的缆 | 扁平落线缆 |
| 系统 | 标准 |
| 原装盘 | 按需 |
| 水传感器托盘 | 无 |
| 工作环境 | 人孔 / 地下 |
订购信息
| Shipping Width | 535 mm |
| Shipping Depth | 185 mm |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |