text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A2-A45

UCNCP Closures  7-20 in-line closure, E-type

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
分路器支持 没有
缓冲存储 安装
防弹配线箱 没有
主缆中心单元固定
接头盒形状 在线
带颜色的盘
压接熔接数/盘 24
压接熔接保护器支持
配线箱上客户标识 按需
分配光缆端口数 8
Distribution cable range 5 mm  -  18 mm   
接地系统 公制
热缩熔接数/盘 12
热缩熔接保护支持
主缆扇形端口数 2
主缆椭圆端口数 0
最大盘数 16 标准
最大熔纤能力 192 熔接
最大盘数 16
分布/落线缆端口数 8
密封类型 机械
熔纤容量大小 192
熔纤盘类型 标准
每熔纤盘SplicePak熔接芯数 0
SplicePak熔接保护器支持 没有
支持的缆 扁平落线缆
系统 标准
原装盘 按需
水传感器托盘
工作环境 人孔 / 地下
订购信息
Shipping Width 780 mm
Shipping Depth 185 mm
每次交付的单元数 1/1