C46197-A7-A69
Zubehör für Glasfasermuffen UCNP, Spleißkamm Set für Krimpspleißschutz
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design - Connector
Farbe | Edelstahl |
Abmessungen
Höhe | 40 mm |
Tiefe | 3 mm |
Gewicht | 0,3 kg |
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit | 10/1 |