text.skipToContent text.skipToNavigation

Productos

Número del producto Nombre del producto
3201031-01 Crimp Tool, FC/SC/ST® compatible, 1.6 mm / 2.0 mm / 3.0 mm
3201032-01 Crimp Tool, LC, 3.0 mm
3201033-01 Crimp Tool, MT-RJ, 1.6 mm mini-zip / 3.0 mm
3201038-01 Crimp Tool, MTP® Connector, jacketed ribbon
3201039-01 Crimp Tool, LC, 1.6mm / 2.0mm
3201040-01