UB2AD-BOX
Presslok™ Splice Connectors UB2AD, Box
Especificaciones generales
| Número del producto | UB2AD-BOX |
| Product Type | Copper Splice Connector |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
| 构成 | Dry |
| 连接点数 | Two (2) |
| 连接器类型 | Tap |
| 导体 | 26 - 19 AWG |
| Conductor Range | 0.4 mm a 0.9 mm |
订购信息
| 包装方法 | 盒 |
| 每次交付的单元数 | 1000/1 |
Instalación rápida
Facil de utilizar
Amplio rango de diámetros de los conductores mas comunes
Gel de relleno aplicado en la fábrica
Versiones sin gel para oficinas centrales