text.skipToContent text.skipToNavigation

UP2-BULK

Presslok™ Splice Connectors  UP2, Bulk

Normalmente se envía en 28 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto UP2-BULK
Product Type Copper Splice Connector
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
构成 Dry
连接点数 Two (2)
连接器类型 Butt
导体 26 - 22 AWG
订购信息
包装方法 散装包装
每次交付的单元数 5000/1
Fast installation
Ease of Use
Wide Range of Common Wire Guages
Factory-installed sealant
Dry versions available for Central Offices and Vaults