Conectors anaeróbico
Los conectores con y sin llave curados anaeróbicamente de Corning ofrecen un alto rendimiento óptico en una solución de terminación rápida y fácil diseñada para aplicaciones de fibra hasta la estación de trabajo, y son compatibles con conexiones monomodo y multimodo. Estos conectores combinan la comodidad del curado rápido del adhesivo anaeróbico con el rendimiento probado de los conectores epoxi y pulidos. Ideal para redes empresariales e instalaciones que requieren conectores instalados en campo, la tecnología de curado anaeróbico permite un despliegue rentable de redes de fibra óptica con un mínimo de herramientas. La instalación se completa en cuestión de minutos mediante un proceso epoxi de dos partes: se inyecta adhesivo en la férula del conector, se sumerge la fibra en la imprimación y, a continuación, se inserta en el conector. El curado solo tarda un minuto, sin necesidad de lámparas ni hornos.
Productos
| Número del producto | Nombre del producto | |
|---|---|---|
| 95-051-41-SP | Anaerobic Connector, SC, 50 µm multimode (OM2) | |
| 95-051-41-SP-X | Anaerobic Connector, SC, 50 µm multimode (OM3/OM4) | |
| 95-051-52-SP | Anaerobic Connector, ST® compatible, 50 µm multimode (OM2) | |
| 95-051-52-SP-X | Anaerobic Connector, ST® compatible, 50 µm multimode (OM3/OM4) | |
| 95-051-61-SP | Conector anaeróbico, FC, multimodo de 50 µm (OM2) | |
| 95-051-61-SP-X | Anaerobic Connector, FC, 50 µm multimode (OM3/OM4) | |
| 95-051-98-SP | Anaerobio Connector, LC, 50 m multimodo (OM2) | |
| 95-051-98-SP-KA | Conector anaeróbico, con chaveta LC, multimodo de 50 µm (OM2), celeste | |
| 95-051-98-SP-KB | Conector anaeróbico, con chaveta LC, multimodo de 50 µm (OM2), negro | |
| 95-051-98-SP-KE | Conector anaeróbico, con chaveta LC, multimodo de 50 µm (OM2), naranja | |
| 95-051-98-SP-KG | Anaerobic Connector, Keyed LC, 50 µm multimode (OM2), green | |
| 95-051-98-SP-KN | Conector anaeróbico, con chaveta LC, multimodo de 50 µm (OM2), azul | |
| 95-051-98-SP-KP | Anaerobic Connector, Keyed LC, 50 µm multimode (OM2), rose | |
| 95-051-98-SP-KR | Conector anaeróbico, con chaveta LC, multimodo de 50 µm (OM2), rojo | |
| 95-051-98-SP-KS | Anaerobic Connector, Keyed LC, 50 µm multimode (OM2), slate | |
| 95-051-98-SP-KV | Conector anaeróbico, con chaveta LC, multimodo de 50 µm (OM2), violeta | |
| 95-051-98-SP-KW | Conector anaeróbico, con chaveta LC, multimodo de 50 µm (OM2), blanco | |
| 95-051-98-SP-KY | Conector anaeróbico, LC con chaveta, multimodo de 50 µm (OM2), amarillo | |
| 95-051-98-SP-X | Conector anaeróbico, LC, multimodo de 50 µm (distancia de 10 G extendida OM3/OM4) | |
| 95-101-41-SP | Conector anaeróbico, SC, multimodo de 62,5 µm (OM1) | |
| 95-101-52-SP | Conector anaeróbico, ST® compatible, multimodo de 62,5 µm (OM1) | |
| 95-101-61-SP | Anaerobic Connector, FC, 62.5 µm multimode (OM1) | |
| 95-101-98-SP | Conector anaeróbico, LC, multimodo de 62,5 µm (OM1) | |
| 95-101-98-SP-KB | Conector anaeróbico, con chaveta LC, multimodo de 62,5 µm (OM1), negro | |
| 95-101-98-SP-KE | Conector anaeróbico, con chaveta LC, multimodo de 62,5 µm (OM1), naranja | |
| 95-101-98-SP-KG | Conector anaeróbico, con chaveta LC, multimodo de 62,5 µm (OM1), verde | |
| 95-101-98-SP-KN | Conector anaeróbico, con chaveta LC, multimodo de 62,5 µm (OM1), azul | |
| 95-101-98-SP-KP | Anaerobic Connector, Keyed LC, 62.5 µm multimode (OM1), rose | |
| 95-101-98-SP-KR | Conector anaeróbico, LC con chaveta, multimodo de 62,5 µm (OM1), rojo | |
| 95-101-98-SP-KS | Conector anaeróbico, LC con chaveta, multimodo de 62,5 µm (OM1), gris | |
| 95-101-98-SP-KV | Anaerobic Connector, Keyed LC, 62.5 µm multimode (OM1), violet | |
| 95-101-98-SP-KW | Conector anaeróbico, con chaveta LC, multimodo de 62,5 µm (OM1), blanco | |
| 95-101-98-SP-KY | Conector anaeróbico, con chaveta LC, multimodo de 62,5 µm (OM1), amarillo | |
| 95-201-41-SP | Conector Anaeróbico, SC, monomodo (OS2) | |
| 95-201-52-SP | Conector anaeróbico, compatible con ST®, monomodo (OS2) | |
| 95-201-61-SP | Anaerobic Connector, FC, Single-mode (OS2) | |
| 95-201-98-SP | Conector anaeróbico, LC, monomodo (OS2) | |
| 95-201-98-SP-KA | Anaerobic Connector, Keyed LC, Single-mode (OS2), aqua | |
| 95-201-98-SP-KB | Conector anaeróbico, con chaveta LC, monomodo (OS2), negro | |
| 95-201-98-SP-KE | Anaerobic Connector, Keyed LC, Single-mode (OS2), orange | |
| 95-201-98-SP-KG | Conector anaeróbico, LC con chaveta, monomodo (OS2), verde | |
| 95-201-98-SP-KN | Conector anaeróbico, LC con chaveta, monomodo (OS2), azul | |
| 95-201-98-SP-KP | Anaerobic Connector, Keyed LC, Single-mode (OS2), rose | |
| 95-201-98-SP-KR | Anaerobic Connector, Keyed LC, Single-mode (OS2), red | |
| 95-201-98-SP-KS | Conector anaeróbico, con chaveta LC, monomodo (OS2), gris | |
| 95-201-98-SP-KV | Conector anaeróbico, con chaveta LC, monomodo (OS2), violeta | |
| 95-201-98-SP-KW | Conector anaeróbico, con chaveta LC, monomodo (OS2), blanco | |
| 95-201-98-SP-KY | Conector anaeróbico, con chaveta LC, monomodo (OS2), amarillo |