No Polish Connectors Plus (NPC+)
El No Polish Connector Plus (NPC+™) es el conector de fibra instalable en campo más rápido y sencillo de Corning, diseñado para ofrecer un rendimiento óptico fiable con herramientas y formación mínimas. Con una cara final pulida en fábrica y un diseño de empalme mecánico sin herramientas, NPC+ permite a los técnicos lograr terminaciones uniformes y de alta calidad en cuestión de segundos, sin necesidad de pulido en campo, empalme por fusión ni herramientas de instalación propietarias. Diseñado para ofrecer velocidad, simplicidad y rendimiento, NPC+ es ideal para reparaciones de acometidas, trabajos de restauración y terminaciones de fibra bajo demanda donde se requiera una interfaz de conector SC o LC.
研磨
连接器类型
光纤类型
配线架颜色
Productos
| Número del producto | Nombre del producto | |
|---|---|---|
| NPCP-SCA-60 | No Polish Connectors Plus, SC APC, FS, 250 µm and 900 µm | |
| NPCP-SC-OM34-120-C | No Polish Connectors Plus, (NPC+) SC/OM3/4/250/900 (120 pieces) | |
| NPCP-SC-OM2-120-C | No Polish Connectors Plus, (NPC+) SC/OM2/250/900 (120 pieces) | |
| NPCP-LCU-SM-12 | No Polish Connectors Plus, (NPC+) LC/UPC/SM/250/900 (12 pieces) | |
| NPCP-LC-OM2-12 | Sin conectores polacos Plus (NPC+) | |
| NPCP-LC-OM4-12 | Conector Livre de Polimento Además LC/OM4/250/900 (12 pieces) | |
| NPCP-SCA-120-C | Conector Livre de Polimento Además SC APC, FS, 250/900μm (inclui um EasyCleaver e uma trava para fibras com cobertura semi-tight) | |
| NPCP-SCA-48 | Conector Livre de Polimento Además SC APC, FS, 250/900 μm | |
| NPCP-SC-OM2-48 | Sin conectores polacos Plus (NPC+) | |
| NPCP-SC-OM34-48 | Sin conectores polacos Plus (NPC+) | |
| NPCP-SCU-SM-120-C | Sin conectores polacos Plus (NPC+) | |
| NPCP-SCU-SM-48 | Sin conectores polacos Plus (NPC+) | |
| NPCP-LCA-SM-12 | Sin conectores polacos Plus (NPC+) |