text.skipToContent text.skipToNavigation

CX172P24-3C-2RH000

Centrix™ loaded housing  1U, 3 cassettes, 24xSC/UPC adapters + SF pigtails, 72 ports, HS

通用规范
产品编码 CX172P24-3C-2RH000
EAN Code 4056418136691
产品类型 Centrix
光纤类别 单模(OS2)
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,操作 -40 °C  -  70 °C    (-40 °F  -  158 °F    )
设计
尾纤类型 900 µm
端口数 72
Specifications - Connector A
连接器类型 SC
研磨 UPC
Specifications - Connector B
连接器类型 SC
研磨 UPC
尺寸
高度 45 mm
宽度 340 mm
深度 290 mm
Weight 3.5 kg
订购信息
Shipping Weight 4 kg
高度单位 1U
每次交付的单元数 1/1
Shipping Height 45 mm
Shipping Width 340 mm
Shipping Depth 290 mm