PMX-0S00720000N04
PasMAX™ Splice Unit PasMAX™ Splice Unit
您可能还感兴趣
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
温度范围,安装 | -5 °C - 50 °C (23 °F - 122 °F ) |
温度范围,操作 | -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F ) |
温度范围,存储 | -25 °C - 70 °C (-13 °F - 158 °F ) |
Connector Specs
配线箱颜色 | 灰色 |
配线箱材料 | 高等级钢 |
Specifications - Connector A
配线箱颜色 | 灰色 |
配线箱材料 | 高等级钢 |
尺寸
Weight | 4 kg |
订购信息
Shipping Weight | 4.4 kg |
高度单位 | 2U |
每次交付的单元数 | 1/1 |