U4-6SWC-6SWC-2-0000-SN-WW
UCAO OptiSheath® Closures 12 in-line closure
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
| 分路器支持 | 是 |
| 缓冲存储 | 安装 |
| 防弹配线箱 | 没有 |
| 主缆中心单元固定 | 是 |
| 带颜色的盘 | 无 |
| 压接熔接数/盘 | 24 |
| 压接熔接保护器支持 | 是 |
| 配线箱上客户标识 | 按需 |
| 分配光缆端口数 | 2 |
| Distribution cable range | 6.7 mm - 15.7 mm |
| 接地系统 | 公制 |
| 热缩熔接数/盘 | 24 |
| 热缩熔接保护支持 | 是 |
| 主缆扇形端口数 | 2 |
| 主缆椭圆端口数 | 0 |
| 最大熔纤能力 | 144 熔接 |
| 最大盘数 | 6 |
| 入户适配器数 | 12 |
| 熔纤盘类型 | MFT |
| 每熔纤盘SplicePak熔接芯数 | 12 |
| SplicePak熔接保护器支持 | 是 |
| 分路器模块 | 从 1x4 到 1x32 |
| 支持的缆 | 扁平落线缆 |
| 系统 | MFT |
| 原装盘 | 按需 |
| 水传感器托盘 | 无 |
订购信息
| Shipping Width | 180 mm |
| Shipping Depth | 125 mm |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
OptiTap® Cable Assembly connector ports for customer drop terminations
Lower installation cost
Increased connection
Up to 16 drop ports (8, 12, or 16)
Flexible for many network scenarios
Splitters can be accommodated including adding capacity after initial installation
Highly reliable system with high closure sealing performance
Reduce initial network capital cost
IP68 Rated