text.skipToContent text.skipToNavigation

Conectors anaeróbico

Los conectores con y sin llave curados anaeróbicamente de Corning ofrecen un alto rendimiento óptico en una solución de terminación rápida y fácil diseñada para aplicaciones de fibra hasta la estación de trabajo, y son compatibles con conexiones monomodo y multimodo. Estos conectores combinan la comodidad del curado rápido del adhesivo anaeróbico con el rendimiento probado de los conectores epoxi y pulidos. Ideal para redes empresariales e instalaciones que requieren conectores instalados en campo, la tecnología de curado anaeróbico permite un despliegue rentable de redes de fibra óptica con un mínimo de herramientas. La instalación se completa en cuestión de minutos mediante un proceso epoxi de dos partes: se inyecta adhesivo en la férula del conector, se sumerge la fibra en la imprimación y, a continuación, se inserta en el conector. El curado solo tarda un minuto, sin necesidad de lámparas ni hornos.


Productos

Número del producto Nombre del producto
95-051-41-SP Anaerobic Connector, SC, 50 µm multimode (OM2)
95-051-41-SP-X Anaerobic Connector, SC, 50 µm multimode (OM3/OM4)
95-051-52-SP Anaerobic Connector, ST® compatible, 50 µm multimode (OM2)
95-051-52-SP-X Anaerobic Connector, ST® compatible, 50 µm multimode (OM3/OM4)
95-051-61-SP Conector anaeróbico, FC, multimodo de 50 µm (OM2)
95-051-61-SP-X Anaerobic Connector, FC, 50 µm multimode (OM3/OM4)
95-051-98-SP Anaerobio Connector, LC, 50 m multimodo (OM2)
95-051-98-SP-KA Conector anaeróbico, con chaveta LC, multimodo de 50 µm (OM2), celeste
95-051-98-SP-KB Conector anaeróbico, con chaveta LC, multimodo de 50 µm (OM2), negro
95-051-98-SP-KE Conector anaeróbico, con chaveta LC, multimodo de 50 µm (OM2), naranja
95-051-98-SP-KG Anaerobic Connector, Keyed LC, 50 µm multimode (OM2), green
95-051-98-SP-KN Conector anaeróbico, con chaveta LC, multimodo de 50 µm (OM2), azul
95-051-98-SP-KP Anaerobic Connector, Keyed LC, 50 µm multimode (OM2), rose
95-051-98-SP-KR Conector anaeróbico, con chaveta LC, multimodo de 50 µm (OM2), rojo
95-051-98-SP-KS Anaerobic Connector, Keyed LC, 50 µm multimode (OM2), slate
95-051-98-SP-KV Conector anaeróbico, con chaveta LC, multimodo de 50 µm (OM2), violeta
95-051-98-SP-KW Conector anaeróbico, con chaveta LC, multimodo de 50 µm (OM2), blanco
95-051-98-SP-KY Conector anaeróbico, LC con chaveta, multimodo de 50 µm (OM2), amarillo
95-051-98-SP-X Conector anaeróbico, LC, multimodo de 50 µm (distancia de 10 G extendida OM3/OM4)
95-101-41-SP Conector anaeróbico, SC, multimodo de 62,5 µm (OM1)
95-101-52-SP Conector anaeróbico, ST® compatible, multimodo de 62,5 µm (OM1)
95-101-61-SP Anaerobic Connector, FC, 62.5 µm multimode (OM1)
95-101-98-SP Conector anaeróbico, LC, multimodo de 62,5 µm (OM1)
95-101-98-SP-KB Conector anaeróbico, con chaveta LC, multimodo de 62,5 µm (OM1), negro
95-101-98-SP-KE Conector anaeróbico, con chaveta LC, multimodo de 62,5 µm (OM1), naranja
95-101-98-SP-KG Conector anaeróbico, con chaveta LC, multimodo de 62,5 µm (OM1), verde
95-101-98-SP-KN Conector anaeróbico, con chaveta LC, multimodo de 62,5 µm (OM1), azul
95-101-98-SP-KP Anaerobic Connector, Keyed LC, 62.5 µm multimode (OM1), rose
95-101-98-SP-KR Conector anaeróbico, LC con chaveta, multimodo de 62,5 µm (OM1), rojo
95-101-98-SP-KS Conector anaeróbico, LC con chaveta, multimodo de 62,5 µm (OM1), gris
95-101-98-SP-KV Anaerobic Connector, Keyed LC, 62.5 µm multimode (OM1), violet
95-101-98-SP-KW Conector anaeróbico, con chaveta LC, multimodo de 62,5 µm (OM1), blanco
95-101-98-SP-KY Conector anaeróbico, con chaveta LC, multimodo de 62,5 µm (OM1), amarillo
95-201-41-SP Conector Anaeróbico, SC, monomodo (OS2)
95-201-52-SP Conector anaeróbico, compatible con ST®, monomodo (OS2)
95-201-61-SP Anaerobic Connector, FC, Single-mode (OS2)
95-201-98-SP Conector anaeróbico, LC, monomodo (OS2)
95-201-98-SP-KA Anaerobic Connector, Keyed LC, Single-mode (OS2), aqua
95-201-98-SP-KB Conector anaeróbico, con chaveta LC, monomodo (OS2), negro
95-201-98-SP-KE Anaerobic Connector, Keyed LC, Single-mode (OS2), orange
95-201-98-SP-KG Conector anaeróbico, LC con chaveta, monomodo (OS2), verde
95-201-98-SP-KN Conector anaeróbico, LC con chaveta, monomodo (OS2), azul
95-201-98-SP-KP Anaerobic Connector, Keyed LC, Single-mode (OS2), rose
95-201-98-SP-KR Anaerobic Connector, Keyed LC, Single-mode (OS2), red
95-201-98-SP-KS Conector anaeróbico, con chaveta LC, monomodo (OS2), gris
95-201-98-SP-KV Conector anaeróbico, con chaveta LC, monomodo (OS2), violeta
95-201-98-SP-KW Conector anaeróbico, con chaveta LC, monomodo (OS2), blanco
95-201-98-SP-KY Conector anaeróbico, con chaveta LC, monomodo (OS2), amarillo