U1B-BOX
Presslok™ Connecteur de jonction Presslok™ Connecteur de jonction
Especificaciones generales
| Número del producto | U1B-BOX |
| Tipo de producto | Conector de empalme de cobre |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Composición | Relleno de gel |
| N.º de conexiones | Dos (2) |
| Tipo de conector | Drop en línea |
| Conductor | AWG 19-16 |
| Rango de conductor | 0,9 mm a 1,3 mm |
Dimensiones
| Peso | 0,08 kg |
Informaciones del pedido
| Método de embalaje | Caja |
| Unidades por entrega | 1000/1 |
Instalación rápida
Facil de utilizar
Amplio rango de diámetros de los conductores mas comunes
Gel de relleno aplicado en la fábrica
Versiones sin gel para oficinas centrales