text.skipToContent text.skipToNavigation

UAL-BOX

Presslok™ Splice Connectors  UAL, Box

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto UAL-BOX
Tipo de produto Conector de emenda de cobre
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Composição Preenchido com gel
Nº de conexões Dois (2)
Tipo de conector Topo
Condutor AWG 26-19
Faixa de condutor 0,4 mm  para  0,9 mm   
Dimensões
Peso 0,5 kg
Informações de pedido
Método de embalagem Caixa
Unidades por entrega 1000/1
Instalação rápida
Fácil de usar
Ampla faixa para os diâmetros mais comuns de condutor
Selante instalado na fábrica
Versão seca para aplicação em central