UR2-JAR
Presslok™ Splice Connectors UR2, Jar
Especificações gerais
| Número do produto | UR2-JAR |
| Product Type | Copper Splice Connector |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
| 构成 | 填充膏 |
| 连接点数 | Two or Three (2 or 3) |
| 连接器类型 | Butt |
| 导体 | 26 - 19 AWG |
| Conductor Range | 0.4 mm para 0.9 mm |
尺寸
| Weight | 0.07 kg |
订购信息
| 包装方法 | Jar |
| 每次交付的单元数 | 5000/1 |
Instalação rápida
Fácil de usar
Ampla faixa para os diâmetros mais comuns de condutor
Selante instalado na fábrica
Versão seca para aplicação em central