text.skipToContent text.skipToNavigation

UY2D-JAR

Presslok™ Splice Connectors  UY2D, Jar

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto UY2D-JAR
Product Type Copper Splice Connector
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
构成 Dry
连接点数 Two (2)
连接器类型 Butt
导体 26 - 19 AWG
Conductor Range 0.4 mm  para  0.9 mm   
订购信息
包装方法 Jar
每次交付的单元数 5000/1
Fast installation
Ease of Use
Wide Range of Common Wire Gauges
Factory-installed sealant
Dry versions available for Central Offices and Vaults