text.skipToContent text.skipToNavigation

Centrix™ Front Access Cabinet

The Centrix™ single cabinet provides 1x cable entry on front side top and bottom, connectivity hardware and patch cord management spaces for up to 108 Centrix cassettes with a maximum capacity of 3888 LC or 2592 SC single fiber ports. All functions are accessable from front of the cabinet. The patch cord management enables in-frame Cross-Connect with a single jumper length of 4 m.


Products

Product Number Product Name
CTX-CAB-F1209NNLAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1200 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, sans parois, sans portes, canal inférieur, assemblée
CTX-CAB-F1209PMLAN Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H1200xW900xD300, left cable entry, walls, metal doors, no bottom channel, assembled
CTX-CAB-F1809NNLAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, sans parois, sans portes, canal inférieur, assemblée
CTX-CAB-F1809NNLNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, sans parois, sans portes, canal inférieur, en kit
CTX-CAB-F1809PGLAN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, sans canal de fond, assemblée
CTX-CAB-F1809SGLAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois latérales, portes, fenêtre en verre acrylique, canal de fond, assemblée
CTX-CAB-F1809SGLNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois latérales, portes, fenêtre en verre acrylique, canal de fond, en kit
CTX-CAB-F2009NNLAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2000 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, sans parois, sans portes, avec canal de fond, assemblée
CTX-CAB-F2009NNLNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2000 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, sans parois, portes métalliques, rail inférieur, en kit
CTX-CAB-F2009PGLAB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2000xW900xD300, left cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2009PGLNB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2000xW900xD300, left cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F2009SGLAB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2000xW900xD300, left cable entry, side walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2009SGLNB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2000xW900xD300, left cable entry, side walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F2209NNLAB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, no walls, no doors, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2209NNLNB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, no walls, no doors, bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F2209PGLAB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2209PGLAN Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2209PGLNN Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F2209SGLAB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, side walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2209SGLNB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, side walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F2209SMLAN Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, side walls, metal doors, no bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2212NNLAB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW1200xD300, left cable entry, dual patch cord management, no walls, no doors, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2212PGLAN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L1200 x P300, entrée de câbles à droite, double gestionnaire de cordons de raccordement, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, sans rail inférieur, assemblée
CTX-CAB-F2212PGLNN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L1200 x P300, entrée de câbles à droite, double gestionnaire de cordons de raccordement, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, sans canal de fond, en kit
CTX-CAB-F7F09NNLAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, sans parois, sans portes, canal inférieur, assemblée
CTX-CAB-F7F09NNLNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H 2200 x L 900 x P 300, entrée de câbles à gauche, sans parois, sans portes, canal inférieur, en kit
CTX-CAB-F7F09PGLAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, canal inférieur, assemblée
CTX-CAB-F7F09PGLAN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, sans canal inférieur, assemblée
CTX-CAB-F7F09PGLNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, canal de fond, en kit