text.skipToContent text.skipToNavigation

Armoire avec accès avant Centrix®

L'armoire simple Centrix® offre 1x entrée de câble sur la face avant en haut et en bas, du matériel de connectivité et des espaces de gestion des cordons de raccordement pour un maximum de 108 cassettes Centrix avec une capacité maximale de 3888 ports LC ou 2592 ports SC en fibre simple. Toutes les fonctions sont accessibles depuis l'avant de l'armoire. La gestion des cordons de brassage permet une connexion croisée dans le cadre avec une longueur unique de 4 m. Les câbles d'alimentation peuvent entrer dans l'armoire par le haut et le bas de l'armoire.
Cable Entry left and right
Rack Units 80

Produits

Référence du produit Nom du produit
CTX-CAB2F2209SGBAB Centrix™ Front Access Cabinet, Dual Cabinet, H2200xW900xD600, left and right, back-to-back, side walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled
CTX-CAB2F2218NNBNB Centrix™ Front Access Cabinet, Dual Cabinet, H2200xW1800xD300, side-by-side, centered patch cord management, no walls, no doors, bottom channel, flat pack
CTX-CAB2F2218PGBAB Centrix™ Front Access Cabinet, Dual Cabinet, H2200xW1800xD300, side-by-side, centered patch cord management, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled
CTX-CAB2F2218PGBNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire double, H2200 x L1800 x P300, côte à côte, gestion des cordons de raccordement centrée, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, canal inférieur, en kit
CTX-CAB2F2218PGBNN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire double, H2200 x L1800 x P300, côte à côte, gestion centralisée des cordons de raccordement, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, sans rail inférieur, en kit
CTX-CAB2F2218SGBNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire double, H2200 x L1800 x P300, côte à côte, gestion des cordons de raccordement centrée, parois latérales, sans paroi arrière, portes, fenêtre en verre acrylique, canal inférieur, en kit
CTX-CAB2F7F09NNBAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire double, H2200 x L1800 x P300, gauche et droite, dos à dos, sans parois, sans portes, canal de fond, assemblée
CTX-CAB2F7F18NNBNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire double, H2200 x L1800 x P300, côte à côte, gestion centralisée des cordons de raccordement, sans parois, sans portes, canal inférieur, en kit
CTX-CAB2F7F18PGBAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire double, H2200 x L1800 x P300, côte à côte, gestion centralisée des cordons de raccordement, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, canal inférieur, assemblée
CTX-CAB2F7F18PGBNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire double, H2200 x L1800 x P300, côte à côte, gestion centralisée des cordons de raccordement, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, canal inférieur, en kit