LC UniBoot Auslöser
All reverse polarity uniboot LC duplex connectors come with a clip that is removable. Corning offers a total of 10 colors to allow for easy link identification or fabric segmentation.
颜色
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| TRIGGER-BP-U-A | Auslöser für LC UniBoot Stecker mit Polaritätswechseloption, Großpackung, türkis | |
| TRIGGER-BP-U-B | Auslöser für LC UniBoot Stecker mit Polaritätswechseloption, Großpackung, schwarz | |
| TRIGGER-BP-U-C | Auslöser für LC UniBoot Stecker mit Polaritätswechseloption, Großpackung, grau | |
| TRIGGER-BP-U-E | Auslöser für LC UniBoot Stecker mit Polaritätswechseloption, Großpackung, orange | |
| TRIGGER-BP-U-G | Auslöser für LC UniBoot Stecker mit Polaritätswechseloption, Großpackung, grün | |
| TRIGGER-BP-U-K | Auslöser für LC UniBoot Stecker mit Polaritätswechseloption, Großpackung, beige | |
| TRIGGER-BP-U-N | Auslöser für LC UniBoot Stecker mit Polaritätswechseloption, Großpackung, blau | |
| TRIGGER-BP-U-R | Auslöser für LC UniBoot Stecker mit Polaritätswechseloption, Großpackung, rot | |
| TRIGGER-BP-U-V | Auslöser für LC UniBoot Stecker mit Polaritätswechseloption, Großpackung, violett |
|
| TRIGGER-BP-U-Y | Auslöser für LC UniBoot Stecker mit Polaritätswechseloption, Großpackung, gelb |