Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang)
Centrix® Einzelschrank mit frontseitigem Zugang, Kabeleinführungen sind von oben und unten möglich, Anschußtechnik und Patchkabelmanagement für bis zu 108 Centrix Kassetten mit einer maximalen Kapazität von bis zu 3888 LC oder 2592 SC Einzelfaserports. Das Patchkabelmanagment unterstüzt Cross-Connect Verbindungen mit einer einzigen Patchkabellänge von 4 m. Die Bodenkanalfunktion ermöglicht eine einfache Kabelführung in einer Schrankreihe.
Cable Entry
left and right
Rack Units
160
Cabinets
Quad
Products
| 产品编码 | Product Name | |
|---|---|---|
| CTX-CAB4F2218NNBNB | Centrix™ Front Access Cabinet, Quad Cabinet, H2200xW1800xD600, side-by-side/back-to-back, centered patch cord management, no walls, no doors, bottom channel, flat pack | |
| CTX-CAB4F2218SGBAB | Centrix™ Front Access Cabinet, Quad Cabinet, H2200xW1800xD600, side-by-side/back-to-back, centered patch cord management, side walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled |