text.skipToContent text.skipToNavigation

80611166804

SLiC® Copper Closure  Floating Bond and Rubber End Seal - 3.6-in Max Splice Bundle, SLIC-3.6X19-FB

Typically ships in 35 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 80611166804
环境 室外
安装类型 Strand-mount 
Product Type 铜接头盒
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计 - 连接器
连接器类型 Discrete, Modular
设计
接头盒类型 Free-Breathing, Butt, In-line
尺寸
长度 19 in