WAXWSW-00008-C006
Everon® Copper Datacom Patch Cable Guides 1U, black
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
| 环境兼容性 | 可回收 |
设计
| 高度单位 | 1U |
尺寸
| 高度 | 55 mm |
| 宽度 | 66 mm |
| 深度 | 40 mm |
订购信息
| 高度单位 | 1U |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |