text.skipToContent text.skipToNavigation

DE010022742

Everon® Copper Datacom E500S  OCK6ASEV, E500S, RJ45 Vol, Cat6A, BP480, white

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number DE010022742
种类 Class EA
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
认证和产品 ISO/ IEC 11801 Edition 2.2, EN 50173-1, ANSI/ TIA/ EIA-568-C.2 
设计和测试标准 Compliant with PoE / PoE++ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt,  IEEE 802.3 10GBASE-T, IEEE 802.3at - PoE+ 
环境条件
温度范围,操作 -10 °C  to  60 °C    (14 °F  to  140 °F    )
设计
护套类型 RJ45 - 8/8
配线箱材料 Die-Cast
颜色 银色
Insulation diameter max. 1.6 mm
导体 26 - 22 AWG
机械特性
RJ45模块(PoE)耐久性 ≥750个在负载下的匹配周期 (48 伏, 600 mA, 25 瓦), 符合技术传输参数
接触表面 Gold, 1.6 µm
再现性 多次重复使用的
Solid Wire Diameter 0.5 mm  to  0.65 mm   
Stranded Wire Diameter 0.15 mm  to  0.2 mm   
电子规格
Lead Through Resistance < 200 mΩ
绝缘电阻 > 500 MΩ
Voltage Rating (Maximum) <75 V
尺寸
高度 23 mm
宽度 18 mm
深度 34 mm
订购信息
包装方法 Bulk / 1 big Box
Shipping Weight 16 kg
每次交付的单元数 480/1
Fulfils the requirements for the 2and 3connector model according to EA Class
3-Connector Permanent Link / Channel
依据ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011) 和 EN 50173 系列(2011)适用于EA类应用
Universal application in all modular VOL components
快速便捷的安装(紧凑型设计,仅3个独立组件,无需特殊工具)
通过稳定模具外壳独立的基座屏蔽
360°屏蔽接触和无需扎线带缆应力释放
防尘盖,黑色