XF500003553
Everon® Copper Datacom V500S Shielded VOLOCK6ASN8, V500S Jack, RJ45 Vol, Cat6A, Bag / 8, White
Spécifications générales
| Référence du produit | XF500003553 |
| Catégorie | 6A |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Approbations et homologations | ISO/ IEC 11801 Edition 2.2, EN 50173-1 ,ANSI/ TIA/ EIA-568-C.2-2009,ISO/IEC 60512-99-01 |
| Critères de conception et de test | IEEE 802.3 10GBASE-T, IEEE 802.3at - PoE+ |
Conception
| Type de prise | RJ45 - 8/8 |
| Matériau du boîtier | Métal |
| Couleur | Blanc |
| Diamètre maximal d'isolation | 1,6 mm |
| Conducteur | AWG 24 - 22 |
| Nombre de fils torsadés | 7 |
Spécifications mécaniques
| Surface de contact | Or, 1,27 µm |
| Reproductibilité | Utilisable plusieurs fois |
| Diamètre de fil solide | 5 mm - 65 mm |
Spécifications électriques
| Résistance volumétrique | < 200 mΩ |
| Résistance à l'isolation | > 500 MΩ |
| Tension électrique nominale (maximum) | <75 |
Dimensions
| Hauteur | 23 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Profondeur | 34 mm |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Sachet de 8/1 boîte |
| Poids à l'expédition | 135 kg |
| Unités par livraison | 48/1 |
Répond aux exigences des modèles à 2 et 3 connecteurs selon la classe EA
3-Connecteur Permanent Link / Channel, certifié par un organisme de test indépendant
Convient aux applications de la classe EA conformément aux normes ISO/IEC 11801 et EN 50173
Application universelle dans tous les composants modulaires VOL
Rapide et facile à installer (conception compacte, seulement 3 composants individuels, pas d'outils spécifiques requis)
Blindage individuel du jack par un boîtier stable moulé sous pression
contact du blindage à 360° et décharge de traction sans serre-câble
Couvercle anti-poussière imperdable
Tous les composants sont certifiés de catégorie 6A conformément à la norme ISO/IEC 11801.
PVP Certificate
GHMT überwachtes Produkt des
Premium Verification Program (PVP)
Testé et approuvé pour les applications Power over Ethernet (PoE/PoE+/4PPoE) selon IEEE 802.3af, IEEE 802.3at et IEEE 802.3bt jusqu'à 90W