text.skipToContent text.skipToNavigation

CAXXSM-00104-C012-BP

Everon® Copper Datacom xs500 Copper Jack  Cat.6A, Keystone, AWG 26-27, bulk pack (24 pcs.)

通用规范
产品编码 CAXXSM-00104-C012-BP
Dust Protection 是
种类 6A
无卤 是
带宽 500 MHz
标准
阻燃 UL94 V-0级
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
传输性能链路 EA级 (ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 2011),  10 Gigabit Ethernet according to IEEE 802.an 
Component Standard IEC 60603-7-51 (版本1.0 2010)
环境条件
环境兼容性 可回收和无重金属 
温度范围,安装 -40 °C  -  70 °C    (-40 °F  -  158 °F    )
设计
护套类型 RJ45 - 8/8
片数 2
配线箱材料 金属
Insulation diameter max. 9 mm
Wire Conductor+Insulation diameter max. 12 mm
机械特性
RJ45模块(PoE)耐久性 ≥750个在负载下的匹配周期 (48 伏, 600 mA, 25 瓦), 符合技术传输参数
RJ45模块耐久性 ≥750个匹配周期, EN 186000-1, 测试4.5.32
缆接入 0° to 360° 屏蔽接触和应变释放
IDC接触 适合美标线规27-26柔性线
接触表面 接触区域镀金垫
再现性 多次重复使用的
配线箱材料 金属
电子规格
输入输出DC电阻不平衡 < 50 MΩ
安培 ≤ 1250 mA (DC)
输入输出DC电阻 < 200 MΩ
电强度DC(导体/导体) ≥ 1000 V DC/AC peak
电气强度直流 (导体试验板) ≥ 1500 V DC/AC peak
绝缘电阻 ≥ 500 MΩ*km
传输阻抗 ≤ 200 mΩ at 10 MHz[less-than-or-equal-to-200-mohm-at-10-mhz]
尺寸
高度 19.6 mm
宽度 14.5 mm
深度 35 mm
Weight 19 g
订购信息
Shipping Weight 465 g
每次交付的单元数 24/1
依据E类满足2和4连接器模式的全部要求
3-连接器永久链路/通道,独立测试机构认证
依据ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011) 和 EN 50173 系列(2011)适用于EA类应用
工业标准Keystone尺寸
兼容现有的Corning带适配器LANscape硬件
便捷快速的安装(2片设计),无需特殊工具
集成防尘帽(彩色标识附件)
所有6A类认证的组件依据 ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 GHMT AG
通过第三方独立测试实验室认证 (GHMT AG)
PVP认证
应力释放无需缆扎线带
Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W