WAXWSE-00001-C001
Everon® Copper Datacom Face Plate, DELTAprofil, 80 x 80 mm White
General Specifications
Product Number | WAXWSE-00001-C001 |
环境 | 室内 |
无卤 | 是 |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
无卤 | 是 |
设计
颜色 | 白色, RAL9010 |
机械特性
尺寸中心板 | 50 mm x 50 mm |
尺寸
Weight | 14 g |
订购信息
每次交付的单元数 | 1/1 |