CDF-RJ-BKT
CDF Frame-mount bracket for 1 U-clip
通用规范
| 产品编码 | CDF-RJ-BKT |
| 产品类型 | 附件 |
| Accessory Type | PCH |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
| 颜色 | 黑色 |
| 配线箱材料 | 金属 |
Connector Specs
| 配线箱颜色 | 金属 |
| 配线箱材料 | 金属 |
尺寸
| 高度 | 150 mm |
| Weight | 0.5 kg |
订购信息
| Shipping Weight | 0.4 kg |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |