text.skipToContent text.skipToNavigation

PFCMCV1236DQ

Cable Manager  Vertical, top, 12 in x 36 in (WxD), platinum

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
您可能还感兴趣
通用规范
产品编码 PFCMCV1236DQ
产品类型 框架和线缆管理器
接入类型 固定的后面接入
安装类型 机架安装 
应用 企业网,  Local Area Network (LAN) 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
尺寸
高度 380 mm
Weight 1.4 kg
订购信息
包装内容物 Vertical cable manager top, Installation Guide
Shipping Weight 1.8 kg
每次交付的单元数 1/1