text.skipToContent text.skipToNavigation

PC2-BKT-23

EDGE™ Extension and Flush Mount Bracket  for mounting 2U housings into 23-in racks or cabinets

Normalmente se envía en 21 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto PC2-BKT-23
Brand EDGE™
产品类型 附件
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
配线箱类型 附件
颜色 灰色
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 灰色
尺寸
高度 877 mm
订购信息
包装内容物 23-in rack mounting brackets for 2U housing, mounting screws
Shipping Weight 0.5 kg
每次交付的单元数 1/1