text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-CDF-RJ04-BKT

EDGE™ Strain-Relief Bracket  CDF, accommodating 4 EDGE Solutions clip parking positions

通用规范
产品编码 EDGE-CDF-RJ04-BKT
Brand EDGE™
产品类型 附件
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
配线箱类型 EDGE™
颜色 银色
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 银色
尺寸
高度 1763 mm
订购信息
主干容量 8 (size 1 or 2, double stack cradle)
包装内容物 4 Position EDGE Cradle Bracket, Mounting Screws
Shipping Weight 1.2 kg
每次交付的单元数 1/1