text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-CDF-RJ08-BKT

EDGE™ Strain-Relief Bracket  CDF, accommodating eight EDGE solutions clip parking positions

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number EDGE-CDF-RJ08-BKT
Brand EDGE™
产品类型 附件
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
配线箱类型 EDGE™
颜色 银色
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 银色
尺寸
高度 1763 mm
订购信息
包装内容物 8 Position EDGE Cradle Bracket, Mounting Screws
Shipping Weight 1.2 kg
每次交付的单元数 1/1
主干容量 16 (size 1 or 2, double stack cradle)