EDGE-CDF-RJ12-BKT
EDGE™ Strain-Relief Bracket CDF, accommodating 12 EDGE solutions clip parking positions
Especificaciones generales
| Número del producto | EDGE-CDF-RJ12-BKT |
| Brand | EDGE™ |
| 产品类型 | 附件 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
| 配线箱类型 | EDGE™ |
| 颜色 | 银色 |
设计 - 适配器
| 适配器配线箱颜色 | 银色 |
尺寸
| 高度 | 1763 mm |
订购信息
| 主干容量 | 24 (size 1 or 2, double stack cradle) |
| 包装内容物 | 12 Position EDGE Cradle Bracket, Mounting Screws |
| Shipping Weight | 1.2 kg |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |