text.skipToContent text.skipToNavigation

PFJMDR22M10WF

Jumper Manager  Door, vertical, 2.2 m, 10-in width

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit PFJMDR22M10WF
产品类型 框架和线缆管理器
接入类型 前面接入
安装类型 机架安装 
应用 数据中心,  企业网 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
可锁
Lock Type Lock mechanism
尺寸
高度 2200 mm
Weight 3.8 kg
订购信息
包装内容物 Vertical Jumper Manager Door, Installation Guide
Shipping Weight 6.8 kg
每次交付的单元数 1/1