text.skipToContent text.skipToNavigation

PFJMDR80F12DQ

Jumper Manager  Door, vertical, 8 ft, 12-in width, platinum

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
您可能还感兴趣
通用规范
产品编码 PFJMDR80F12DQ
产品类型 框架和线缆管理器
接入类型 前面接入
安装类型 机架安装 
应用 企业网,  数据中心 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
可锁 无
尺寸
高度 2438 mm
Weight 5 kg
订购信息
包装内容物 Vertical Jumper Manager Door, Installation Guide
Shipping Weight 7.3 kg
每次交付的单元数 1/1