PFSJM80F12DQ
Jumper Manager Single vertical, no pass-through, 8 ft, 12-in width, platinum
您可能还感兴趣
产品编码
PR2ADJAA1NNNNNNN0PFWF
通用规范
| 产品编码 | PFSJM80F12DQ |
| 产品类型 | 框架和线缆管理器 |
| 接入类型 | 前面接入 |
| 安装类型 | 机架安装 |
| 应用 | 数据中心, 企业网 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
尺寸
| 高度 | 2438 mm |
| Weight | 10 kg |
订购信息
| 包装内容物 | Single Vertical Jumper Manager No Pass Through, Installation Guide |
| Shipping Weight | 18.1 kg |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |