PFSJMPT22M10WF
Jumper Manager Single vertical, with pass-through, 2.2 m, 10-in width
您可能还感兴趣
产品编码
PR2ADJAA1NNNNNNN0PFWF
通用规范
| 产品编码 | PFSJMPT22M10WF |
| 产品类型 | 框架和线缆管理器 |
| 接入类型 | 前面接入 |
| 安装类型 | 机架安装 |
| 应用 | 数据中心, 企业网 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
尺寸
| 高度 | 2200 mm |
| Weight | 7.5 kg |
订购信息
| 包装内容物 | Single Vertical Jumper Manager With Pass Through, Installation Guide |
| Shipping Weight | 16.4 kg |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |