HDE-WR-LOCK-KIT
Lock Kits For central door only, includes one lock and two keys
通用规范
| 产品编码 | HDE-WR-LOCK-KIT |
| 产品类型 | 墙装式硬件 |
| Accessory Type | PCH |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
| 配线箱类型 | 机架式安装硬件 |
尺寸
| 高度 | 15 mm |
| 宽度 | 35 mm |
| Weight | 0.3 kg |
订购信息
| 包装内容物 | Hardware Lock Kit, 2 Keys |
| Shipping Weight | 0.4 kg |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
| Shipping Height | 190 mm |
| Shipping Width | 250 mm |
| Shipping Depth | 180 mm |